??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
TPCATS1 - Ensembles de blocs de positionnement à goupille conique, type court
Nomenclature
TPCATS25-1
D
25 mm
M
6
D1
25.0 mm
L1
18.5 mm
L2
11.0 mm
L3
1.5 mm
C
1.0 mm
R
1.0 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés