??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
TPCATS1 - テーパピンキャッチャー-ショートタイプ
部品表
TPCATS25-1
D
25 mm
M
6
D1
25.0 mm
L1
18.5 mm
L2
11.0 mm
L3
1.5 mm
C
1.0 mm
R
1.0 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)