??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
TPCAT 1, TPCATZ 1 - Taper Pin Locating Block Sets
Bill of material
TPCAT20x1
Part No.
Screw Mounting Position
Material
D2 Tool Steel or Equivalent
Hardness
58~62 HRC
D
mm
L
mm
L1
mm
F
mm
G
mm
V
mm
E
mm
M
d1
0 mm
d
0.0 mm
d2
0.0 mm
h
0 mm
Aplicable Bolts
-
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей