??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TPA-P - Lastverteilteller
Bill of material
SFS TPA-P-70 Lastverteilteller Stahl verzinkt
Beschreibung
TPA-P-70
Typ
TPA-P
Text Line 1 (Produkt)
Lastverteilteller
Text Line 2 (Produkt)
Stahl verzinkt
Height
70.0 mm
Blechdicke
0.75 mm
Hole Diameter
15.2 mm
Gewicht
19.90 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD