2TP7P5U4-120
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Max-M-Drive® Cable Drive Chain System
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/max_m_drive_cable_drive_chain_system/a125_2.prj},{NB=2TP7P5U4-120},{PN=TP7P5U4-120},{DES=Max-M-Drive Timing Series},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A125},{N=120},{B=0.313},{P=0.080},{PD=3.060},{OD=3.036},{FD=3.22},{HD=0.69},{GW=0.313},{OL=0.690},{SS=#10-32},{NDM=0.190},{KDM=0.1560},{TYP=1.0000},{TYP1=4.0000},{A1=0.0180},{A2=0.0240},{PSTOL=0.001},{W=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
TP7 - Timing Pulleys - .080 Pitch (MXL) - 1/8" to 1/4" Belt Width
Bill of material
2TP7P5U4-120
Product No.
TP7P5U4-120
TP7P5U4-120
Description
Max-M-Drive Timing Series
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Number Of Teeth
120
120
Bore
0.313
0.313
인치
Pitch
0.080
인치
Pitch Diameter
3.060
3.060
인치
Outside Diameter
3.036
3.036
인치
Flange Diameter
3.22
3.22
인치
Hub Diameter
0.69
0.69
인치
Grove Width
0.313
인치
Overall Length
0.690
0.690
인치
Set Screw
#10-32
#10-32
Belt Width
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성