??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
TP3A3H9 - Timing Pulleys - 0.079", 0.118" Circular Pitch, Flangeless Pin Hub
Bill of material
TP3A3H9-60
Product No.
Description
Max-M-Drive Timing Series
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Aluminum Anodized
Pitch
0.188 Дюйм
Number Of Teeth
Pitch Diameter
Дюйм
Outside Diameter
Дюйм
Bore
5/16 Дюйм
F.W.
Дюйм
Overall Length
0.875 Дюйм
Hub Diameter
1.250 Дюйм
Belt Width
0.354 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей