??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
TP3A2W15 - Timing Pulleys - 0.079", 0.118" Circular Pitch, Single Flange Pin Hub
Bill of material
TP3A2W15-16
Product No.
Description
Max-M-Drive Timing Series
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Aluminum Anodized
Pitch
0.118 Дюйм
Number Of Teeth
Pitch Diameter
Дюйм
Outside Diameter
Дюйм
Flange Diameter
Дюйм
Bore
3/16 Дюйм
F.W.
0.689 Дюйм
Overall Length
0.927 Дюйм
Hub Diameter
0.710 Дюйм
Belt Width
0.590 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей