TP3A2W15-16
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Max-M-Drive® Cable Drive Chain System
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/max_m_drive_cable_drive_chain_system/tp3a2w15.prj},{NB=TP3A2W15-16},{PN1=TP3A2W15},{DES=Max-M-Drive Timing Series},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A192},{MAT=Aluminum Anodized},{P=0.118},{N=16},{PD=0.602},{OD=0.572},{FD=0.710},{B=0.18750000},{FW=0.689},{A=0.927},{H=0.710},{W=0.590}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
TP3A2W15 - Timing Pulleys - 0.079", 0.118" Circular Pitch, Single Flange Pin Hub
Bill of material
TP3A2W15-16
Product No.
TP3A2W15-16
TP3A2W15-16
Description
Max-M-Drive Timing Series
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Aluminum Anodized
Pitch
0.118
인치
Number Of Teeth
16
16
Pitch Diameter
0.602
0.602
인치
Outside Diameter
0.572
0.572
인치
Flange Diameter
0.710
0.710
인치
Bore
3/16
인치
F.W.
0.689
인치
Overall Length
0.927
인치
Hub Diameter
0.710
인치
Belt Width
0.590
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성