??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
TP2A3H9 - Timing Pulleys - 0.079", 0.118" Circular Pitch, Flangeless Pin Hub
Bill of material
TP2A3H9-72
Product No.
Description
Max-M-Drive Timing Series
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Aluminum Anodized
Pitch
0.079 Дюйм
Number Of Teeth
Pitch Diameter
Дюйм
Outside Diameter
Дюйм
Bore
Дюйм
F.W.
0.500 Дюйм
Overall Length
0.875 Дюйм
Hub Diameter
Дюйм
Belt Width
0.354 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей