TP2A3H9-72
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Max-M-Drive® Cable Drive Chain System
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/max_m_drive_cable_drive_chain_system/tp2a3h9.prj},{NB=TP2A3H9-72},{PN1=TP2A3H9},{DES=Max-M-Drive Timing Series},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A195/196},{MAT=Aluminum Anodized},{P=0.079},{N=72},{PD=1.805},{OD=1.785},{B=0.25000000},{FW=0.500},{A=0.875},{H=1.195},{W=0.354}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
TP2A3H9 - Timing Pulleys - 0.079", 0.118" Circular Pitch, Flangeless Pin Hub
Bill of material
TP2A3H9-72
Product No.
TP2A3H9-72
TP2A3H9-72
Description
Max-M-Drive Timing Series
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Aluminum Anodized
Pitch
0.079
인치
Number Of Teeth
72
72
Pitch Diameter
1.805
1.805
인치
Outside Diameter
1.785
1.785
인치
Bore
1/4
1/4
인치
F.W.
0.500
인치
Overall Length
0.875
인치
Hub Diameter
1.195
1.195
인치
Belt Width
0.354
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성