TP2A2W9-18
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Max-M-Drive® Cable Drive Chain System
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/max_m_drive_cable_drive_chain_system/tp2a2w9.prj},{NB=TP2A2W9-18},{PN1=TP2A2W9},{DES=Max-M-Drive Timing Series},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A192},{MAT=Aluminum Anodized},{P=0.079},{N=18},{PD=0.451},{OD=0.431},{FD=0.635},{B=0.25000000},{FW=0.446},{A=0.687},{H=0.635},{W=0.354}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
TP2A2W9 - Timing Pulleys - 0.079", 0.118" Circular Pitch, Single Flange Pin Hub
Bill of material
TP2A2W9-18
Product No.
TP2A2W9-18
TP2A2W9-18
Description
Max-M-Drive Timing Series
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
Aluminum Anodized
Pitch
0.079
인치
Number Of Teeth
18
18
Pitch Diameter
0.451
0.451
인치
Outside Diameter
0.431
0.431
인치
Flange Diameter
0.635
0.635
인치
Bore
1/4
1/4
인치
F.W.
0.446
인치
Overall Length
0.687
인치
Hub Diameter
0.635
0.635
인치
Belt Width
0.354
인치
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성