TP20L6U6-58
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Max-M-Drive® Cable Drive Chain System
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/max_m_drive_cable_drive_chain_system/a134.prj},{NB=TP20L6U6-58},{PN=TP20L6U6-58},{DES=Max-M-Drive Timing Serie, Single Flange},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A134},{P=0.200},{N=58},{OD=3.672},{PD=3.692},{FD=3.92},{B=0.3750},{W=7/16},{W1=0.4375},{L=13/16},{H=1},{LD=},{GW=5/16},{L1=0.8125},{A1=0.0500},{A2=0.0540},{PSTOL=0.0002},{TYP=1.0000},{H1=1.0000},{FD1=3.9200},{TYP1=1.0000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 69
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
TP20L - Timing Pulleys - 1/5" Pitch (XL) - .200 Circular Pitch
Bill of material
TP20L6U6-58
Product No.
TP20L6U6-58
TP20L6U6-58
Description
Max-M-Drive Timing Serie, Single Flange
Max-M-Drive Timing Serie, Single Flange
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Pitch
0.200
인치
Number Of Teeth
58
58
Outside Diameter
3.672
3.672
인치
Pitch Diameter
3.692
3.692
인치
Flange Diameter
3.92
3.92
인치
Bore
0.3750
0.3750
인치
Belt Width
7/16
7/16
인치
Overall Length
13/16
13/16
인치
Hub Diameter
1
1
인치
Overall Length
인치
Grove Width
5/16
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성