국가 별
표준별
언어선택:
English
English
T-0.008-0.032-0.024-1-1BeCu
M&R Spring
Torsion Springs
Powered by
CAD모델 선택
{mrspring/torsion_springs/mt_custom.prj},{NB=T-0.008-0.032-0.024-1-1BeCuL},{MT=Custom Torsion Spring},{LOD=L},{MAT=BeCu},{WD=0.00800},{ID=0.032},{AC=2.000},{DD1=1},{DD2=1},{LOL1MW=0.23},{SRMW=5.26},{LOL1SS=0.20},{SRSS=2.1828929},{SRO=Please contact Murphy and Read for Spring rate.},{LOLO=Please contact Murphy and Read for Load value.},{DD=270.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
M&R Spring
Description
Torsion Springs - Custom - MC
Bill of material
T-0.008-0.032-0.024-1-1BeCu
Stock Number
T-0.008-0.032-0.024-1-1BeCu
Model Type
Custom Torsion Spring
Level of Detail
Low
High
Low
High
Material Selection
Beryllium Copper
Brass
Chrome Silicone
Chrome Vanadium
Hard Drawn
Music Wire
Oil Temper
Phosphor Bronze
Stainless (17-7PH)
Stainless (302)
Stainless (316)
Beryllium Copper
Brass
Chrome Silicone
Chrome Vanadium
Hard Drawn
Music Wire
Oil Temper
Phosphor Bronze
Stainless (17-7PH)
Stainless (302)
Stainless (316)
Wire Diameter
인치
Inside Diameter
인치
Outside Diameter
0.048
인치
Active Coils
Axial Space
0.024
인치
Degrees Deflection #1
DEG
Degrees Deflection #2
DEG
Torque at DD1
0.0002
in-lbs
Torque at DD2
0.0002
in-lbs
% of tensile 1 in Bending
3
% of tensile 2 in Bending
3
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성