BR98HT-TL-R200C-10
Tsubakimoto Chain Co.
캠 클러치
BR-HT Series
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/cam_clutch/br_ht_series/br_ht_torque_asmtab.prj},{NB=BR98HT-TL-R200C-10},{MN=BR98HT-TL-R200C},{TC=12800},{OI=230},{OIM=2100},{BO=10},{MBO=155},{A=555},{B=156},{B2=80},{C=6},{C2=310},{D=49},{D2=240},{E=175},{E2=207},{F=516},{F2=63},{G=528},{G2=278},{H=495},{J=390},{J2=0.000},{K=275},{L=226},{M=40},{N=80},{N2=2.0},{O=38},{QR=6 - 18},{NM=6},{MHD=18},{ST=2 - M16},{NP=2},{NDM=16},{U=30.00},{BS=16},{PPATH=br_ht_torque/br_ht_torque_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
Torque limiter model
BOM
BR98HT-TL-R200C-10
Order number
BR98HT-TL-R200C-10
BR98HT-TL-R200C-10
Model name
BR98HT-TL-R200C
BR98HT-TL-R200C
Slipping torque
12800
12800
Nm
Innerrace Overrunning Speed Min.
230
230
r/min
Innerrace Overrunning Speed Max.
2100
2100
r/min
Bore Size
mm
값 입력 BO
Bore Size
mm
cm
inch
ft
확인
Max. bore
155
155
mm
Flange A diameter
555
555
mm
B
156
156
mm
C
6
6
mm
D
49
49
mm
E
175
175
mm
Cover diameter
516
516
mm
Mounting holes PCD
528
528
mm
H
495
495
mm
J
390
390
mm
K
275
275
mm
L
226
226
mm
M
40
40
mm
Inner ring width
80
80
mm
O
38
38
mm
No. of Mounting Holes - Size
6 - 18
6 - 18
No. of Removal Holes - Size
2 - M16
2 - M16
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성