Scharnierbandketten, kurvengängig, DIN 8153 - ISO 4348 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. SSC881-K750, Sonderstahl rostfrei
Ketten Fuchs
Scharnierbandketten
Stahl-Scharnierbandketten
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/schanierbandketten/stahl/sth_scharnkett_kurveng_asmtab.prj},{NB=Scharnierbandketten, kurvengaengig, DIN 8153/ISO 4348 SSC881-K750, Sonderstahl rostfrei},{IDNR=},{CNSORDERNO=SSC881-K750},{CNSMAT=Sonderstahl rostfrei},{K=190.5},{GC=44.5},{GK=41.4},{R=610},{HRC=20},{MB=9600},{GW=5.30},{PPATH=sth_scharnkett_kurveng_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Scharnierbandketten - aus vegütetem Stahl / rostfreiem Sonderstahl, kurvengängig, DIN 8153 - ISO 4348
Bill of material
Scharnierbandketten, kurvengängig, DIN 8153 - ISO 4348 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. SSC881-K750, Sonderstahl rostfrei
Bestellnummer
SSC881-K750
SSC881-K750
Werkstoff
Sonderstahl rostfrei
Sonderstahl rostfrei
Plattenbreite
190.5
190.5
mm
GC-gerade
44.5
mm
GC-kurve
41.4
mm
Kleinster Kurvenradius
610
610
°
HRC
20
20
Mittlere Bruchkraft
9600
9600
N
Gewicht
5.30
5.30
kg/m
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型