??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Scharnierbandketten - aus Kunststoff LF Acetat ( braun ), kurvengängig
Bill of material
Kunststoff-Scharnierbandketten, kurvengängig KETTEN FUCHS Artikel-Nr. LF880-K325, LFA Azetal hellbraun
Bestellnummer
Werkstoff
LFA Azetal hellbraun
Plattenbreite
mm
Plattenbreite
16.0 mm
Plattenbreite
4.0 mm
GC-gerade
44.5 mm
GC-kurve
41.4 mm
Kleinster Kurvenradius
rad
Mittlere Bruchkraft
7000 N
Gewicht
kg/m
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей