??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
TNKCH, TNKCFH - Pressure Tanks with Base -Narrow Mouth- -Selectable-
Lista materiale
TNKCH5.9-3-Q1-R1-S1
Codice componente
Materiale O-ring
Capacità effettiva (L)
l
Selezione numero di fori
Q Rc(PT)
R Rc(PT)
S Rc(PT)
X Rc(PT)
Y Rc(PT)
Alla massima capacità
l
Diametro interno
mm
Effective Capacity Depth H
mm
Alla massima capacità Profondità H1
mm
H2
mm
h
mm
P.C.D.
D3
mm
O-Ring Size
G105
T1
10 mm
(D1)
120 mm
(D2)
103 mm
P
30 mm
(A)
166 mm
(B)
133 mm
Installazione dell'indicatore di livello
Low Level Float Switch Installation
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD