??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TNKCH, TNKCFH - Pressure Tanks with Base -Narrow Mouth- -Selectable-
Stückliste
TNKCH5.9-3-Q1-R1-S1
Teilenummer
Werkstoff des O-Rings
Nutzbare Füllmenge (L)
l
Auswahl Anzahl Bohrungen
Q Rc(PT)
R Rc(PT)
S Rc(PT)
X Rc(PT)
Y Rc(PT)
Bei nutzbarer Füllmenge
l
Innen-Ø
mm
Effective Capacity Depth H
mm
Bei nutzbarer Füllmenge Tiefe H1
mm
H2
mm
h
mm
P.C.D.
D3
mm
O-Ring Size
G105
T1
10 mm
(D1)
120 mm
(D2)
103 mm
P
30 mm
(A)
166 mm
(B)
133 mm
Installation der Füllstandanzeige
Low Level Float Switch Installation
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen