??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
TNKCH, TNKCFH - 带台座加压罐 -投入口收缩型- -孔选择型-
明细表
TNKCH5.9-3-Q1-R1-S1
型号
O形圈材质
有效容量
l
选择孔数
Q Rc(PT)
R Rc(PT)
S Rc(PT)
X Rc(PT)
Y Rc(PT)
满水时容量
l
D内径
mm
有效容量深度 H
mm
满水时深度 H1
mm
H2
mm
h
mm
P.C.D.
D3
mm
使用O形圈规格
G105
T1
10 mm
(D1)
120 mm
(D2)
103 mm
P
30 mm
(A)
166 mm
(B)
133 mm
安装液位计
安装下限浮子开关
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型