??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
TNKCH, TNKCFH - 土台付加圧タンク -口絞り型- -穴選択タイプ-
部品表
TNKCH5.9-3-Q1-R1-S1
型番
Oリング材質
有効容量
l
穴数選択
Q Rc(PT)
R Rc(PT)
S Rc(PT)
X Rc(PT)
Y Rc(PT)
満水時容量
l
内径 D
mm
有効容量深さ H
mm
満水時深さ H1
mm
H2
mm
h
mm
P.C.D.
D3
mm
使用Oリングサイズ
G105
T1
10 mm
(D1)
120 mm
(D2)
103 mm
P
30 mm
(A)
166 mm
(B)
133 mm
レベル計 組み付け
下限フロートスイッチ組み付け
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)