TNKBH2.9-3-Q1-R1-S1
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/tnkbh_asmtab.prj},{NB=TNKBH2.9-3-Q1-R1-S1},{MATO=1},{EC=2.9},{NOH=3},{Q=Q1},{R=R1},{S=S1},{X=},{Y=},{L=3.2},{D=133.0},{H=194},{H1=240},{H2=335},{PCD=165},{D3=185},{OR=G145},{T1=12},{D1=160},{D2=143},{P=40},{A=213},{B=174},{ALT1=},{ALT2=},{PPATH=tnkbh/tnkbh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
TNKBH, TNKBFH - 토대붙이가압탱크 -넓은 입구형- -홀선택타입-
BOM
TNKBH2.9-3-Q1-R1-S1
형번
TNKBH2.9-3-Q1-R1-S1
TNKBH2.9-3-Q1-R1-S1
O링재질
니트릴고무
불소고무
니트릴고무
불소고무
유효용량
2.9
2.9
l
홀 수표
3
4
5
3
4
5
Q Rc(PT)
1 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
R Rc(PT)
1 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
S Rc(PT)
1 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
X Rc(PT)
사용불가
사용불가
Y Rc(PT)
사용불가
사용불가
만수 시 용량
3.2
3.2
l
D 내경
133.0
133.0
mm
유효용량깊이 H
194
194
mm
만수 시 깊이 h1
240
240
mm
H2
335
335
mm
P.C.D.
165
165
D3
185
185
mm
사용O링 사이즈
G145
G145
T1 덮개&클램프정보
12
12
mm
(D1) 덮개&클램프정보
160
160
mm
(D2) 덮개&클램프정보
143
143
mm
P 덮개&클램프정보
40
40
mm
(A) 덮개&클램프정보
213
213
mm
(B) 덮개&클램프정보
174
174
mm
레벨계 조립
LG (레벨계 조립)없음
LG (레벨계 조립)있음
LG (레벨계 조립)없음
LG (레벨계 조립)있음
하한플롯 스위치 조립
사용불가
사용불가
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성