??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
TN2511 - IO-Link - Capteurs de température compacts avec afficheur
Nomenclature
TN2511
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TN2511: Capteur de température électronique; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751,
Langbeschreibung
Capteur de température électronique; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A); PNP/NPN; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; Longueur d'installation EL 45 mm; Etendue de mesure -50...150 °C; -58...302 °F; Réglage usine -40...150 °C / -40...302 °F °C; Tenue en pression 300 bar; M18 x 1,5 taraudage; M12 Connecteur
Bestellnummer
TN2511
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
TN-045KCBD18-MFPKG/US/
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés