??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TN2303 - IO-Link - Kompakte Temperatursensoren mit Display
Bill of material
TN2303
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TN2303: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klass
Langbeschreibung
Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 30 mm; Messbereich -50...150 °C; -58...302 °F; Werkseinstellung 0...300 °F °C; Druckfestigkeit 300 bar; 1/2" NPT; M12 Steckverbindung
Bestellnummer
TN2303
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TN-030KLBN12-MFRKG/US/
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей