??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
TN2303 - IO-Link - Capteurs de température compacts avec afficheur
Nomenclature
TN2303
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TN2303: Capteur de température électronique; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751,
Langbeschreibung
Capteur de température électronique; 1 x Pt 1000; (selon DIN EN 60751, classe A); PNP/NPN; signal de commutation; signal analogique; IO-Link; Longueur d'installation EL 30 mm; Etendue de mesure -50...150 °C; -58...302 °F; Réglage usine 0...300 °F °C; Tenue en pression 300 bar; 1/2" NPT; M12 Connecteur
Bestellnummer
TN2303
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
TN-030KLBN12-MFRKG/US/
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés