??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
TN2105 - IO-Link - Kompakte Temperatursensoren mit Display
Bill of material
TN2105
Produktfoto
Kurzbeschreibung
TN2105: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klass
Langbeschreibung
Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; Einbaulänge EL 25 mm; Messbereich -50...150 °C; -58...302 °F; Werkseinstellung -50...150 °C °C; Druckfestigkeit 400 bar; G 1/4; M12 Steckverbindung
Bestellnummer
TN2105
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
TN-025KLBM14-MFRKG/US/
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型