TN16*10-S(0)
BLCH
cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{blch/cylinder/tn_series.prj},{NB=TN16*10-S(0)},{BORE=16},{STROKE=10},{XC1=10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,125,150,175,200},{POS=0},{A=68},{AB=15},{AC=53},{B=53},{C=20},{D=8},{DA=8},{G=24},{J=两面: ø7.5深7.5 通孔:ø4.5},{JA=15},{JB=20},{K=M4},{K1=4},{KB=34},{P=M5*0.8},{P1=5},{PB=11},{L=两面: ø8 深4.5 通孔: ø4.5},{LC=47},{M=M4*0.7},{M1=4},{MB=47},{R=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
BLCH
Description
TN - Series Double Rod Cylinder
Bill of material
TN16*10-S(0)
CNSTYPECODE
TN16*10-S
TN16*10-S
bore
16
16
mm
stroke
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
125
150
175
200
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
125
150
175
200
mm
Cylinder rod position
mm
값 입력 POS
Cylinder rod position
mm
cm
inch
ft
확인
A
68
68
mm
AB
15
15
mm
AC
53
53
mm
B
53
53
mm
C
20
20
mm
D
8
8
mm
DA
8
8
mm
G
24
24
mm
J
两面: ø7.5深7.5 通孔:ø4.5
两面: ø7.5深7.5 通孔:ø4.5
JA
15
15
mm
JB
20
20
mm
K
M4
M4
K1
4
4
mm
KB
34
34
mm
P
M5*0.8
M5*0.8
P1
5
5
mm
PA
22
22
mm
PB
11
11
mm
L
两面: ø8 深4.5 通孔: ø4.5
两面: ø8 深4.5 通孔: ø4.5
LB
30
30
mm
LC
47
47
mm
M
M4*0.7
M4*0.7
M1
4
4
mm
MB
47
47
mm
R
3
3
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성