??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
TM-5HL - TM-5HL Hose elbow (miniature)
Bill of material
TM-5HL-4
Model
D
9 mm
A
14.75 mm
B
19.5 mm
E
9.5 mm
F
8.5 mm
d
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés