TLP7000-1048
Bel Fuse
Power Solutions
TLP7000-1048
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/tlp7000_1048/tlp7000_1048.prj},{NB=TLP7000-1048},{SHA256=OPfxNEV2VQTCNkYoIno3AelAVAYLU2P0UxLDCb3KhlI=},{INAME=00004__tlp70002dxxxx},{PN=TLP7000-1048},{DESC=High Power 3-phase AC-DC Power Supply, Power 7000W, Output 48VDC, 146A, Input 180-528VAC},{POWER=7000},{VI=180-528},{OV=48},{AOV=43.2-57.6},{OC=146},{OT=0 to 70},{DIM=460 x 147 x 85},{CT=Liquid Cooling},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=48},{VOUT2=146}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
TLP7000-1048
Bill of material
TLP7000-1048
Part Number
TLP7000-1048
Description
High Power 3-phase AC-DC Power Supply, Power 7000W, Output 48VDC, 146A, Input 180-528VAC
Power
7000
W
Voltage Input
180-528
VAC
Output Voltage
48
VDC
Adjustable Output Voltage
43.2-57.6
VDC
Output Current
146
A
Operating Temperature
0 to 70
°C
Dimensions LxWxH
460 x 147 x 85
mm
Cooling Type
Liquid Cooling
Isolation
Isolated
Number of Outputs
1
Vout 1 (VDC)
48
VDC
Vout 2
146
VDC
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성