Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TLN30P-0450R
Rollon
TELERACE
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/telerace/tln_new_asmtab.prj},{NB=TLN30P-0450R(0)},{INFO1=info1_tln..p},{TYP=TLN...P},{SIZE=30},{L=450},{LX=450,530,610,690,770,850,930,1010,1090,1170,1250,1330,1410,1490},{POS=0},{ST=Rollon-Nox},{TS=R},{A=76},{B=23.9},{D=29.5},{E=37},{F=Ø 6.5},{FS=M5 ISO7380},{INFO=Catalogue},{PPATH=tln_new_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
TLN...P - 가변 스트로크 어플리케이션용 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 볼 베어링(최대 하중 5094 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
BOM
TLN30P-0450R
Long desrciption
TLN은 Rollon-Nox 처리로 강화되고 레이디얼 볼 베어링이 장착된 롤러 텔레스코픽 레일입니다. 그리고 우수한 강성의 중간 부품을 통해 고하중 용량 및 낮은 변형과 함께 원활하고 자유로운 이동 성능이 특징입니다. 주요 장점:• 자동화 어플리케이션(가변 스트로크 등)용으로 설계됨.• 최소 변형 덕분에 하중이 가해진 경우에도 매우 낮은 개방/폐쇄 힘 및 우수한 이동.• 와이퍼가 장착된 대형 롤링 부품 및 슬라이더를 통한 오염 환경에서의 우수한 신뢰성.• 질화 및 산화의 Rollon-Nox 경화 처리를 통한 높은 부식 방지 및 내구성.• -20°C~+80°C의 넓은 사용 온도 범위.
Code
TLN30P-0450R
TLN30P-0450R
타입
TLN...P
사이즈
30
30
Length
450.000
530.000
610.000
690.000
770.000
850.000
930.000
1010.000
1090.000
1170.000
1250.000
1330.000
1410.000
1490.000
450.000
530.000
610.000
690.000
770.000
850.000
930.000
1010.000
1090.000
1170.000
1250.000
1330.000
1410.000
1490.000
mm
스트로크
460
460
mm
Position
Closed
Open
Closed
Open
Left/Right hand version
Right
Left
Right
Left
A
76
76
mm
B
23.9
23.9
mm
D
29.5
29.5
mm
E
37
37
mm
F
Ø 6.5
Ø 6.5
mm
Fixing screw
M5 ISO7380
M5 ISO7380
C - Load capacity for a pair of rails
720
720
N
Co rad - Load capacity for a pair of rails
2118
2118
N
N° of access holes
6
6
중량
1.9
1.9
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성