??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Kieback & Peter
Beschreibung
TLD - Kanaltemperatur-Messwertgeber
Stückliste
TLD1(300)
Produktbeschreibung
Detaillierungsgrad
Datenblatt
Hersteller
Anwendung (Text)
Artikel
Messelement / Temperatur
KP10; 2,731 V / 0 °C; TK = 10 mV/K
Tragrohr für Messelement
Funktion
Temperatur-Spannungsgeber
Messgröße
Kanaltemperatur
Messbereich / Temperatur
-30..+100 °C
Messtoleranz / Temperatur
typisch ±0,2 K
Zeitkonstante / Temperatur
T = 35 s bei 2 m/s Luftgeschwindigkeit
Umgebungstemperatur
Sensor: -30..+100 °C, Gehäuse: -30..+80 °C
Umgebungsfeuchte
< 95 % r. F., nicht kondensierend
Anschluss
Schraubklemmen ≤ 2,5 mm²
Gehäuse
Kunststoff; Kabeleinführung M16 x 1,5
Farbe
Deckel: RAL7015 Schiefergrau, Unterteil: RAL7035 Lichtgrau
Schutzrohr
Schutzrohr (Länge)
Schutzart
IP65
Gewicht
g
Abmessungen (B x H x T)
56,2 mm x 73,2 mm x 71,0 mm (ohne Tragrohr und Anbaukomponenten)
Kanaleinbautiefe
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
Steckflansch für variable Einbautiefe (B3); Wandkonsole für Messwertgeber (Z21)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen