??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Tlakový spínač Inline
Kusovník
DW08430J
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Tlakové senzory jsou vhodné pro měření různých médií s vysokou přesností. Jsou k dispozici se spínacím a/nebo analogovým výstupem. Pomocí softwaru pro PC lze v závislosti na typu zařízení zaznamenávat naměřené hodnoty. Tyto snímače se používají ve všech oblastech, např. v pneumatických a hydraulických aplikacích.
Artikelnummer des Herstellers
Zobrazení
LED displej
Provedení spínací funkce
Provedení elektrické přípojky
Konektor M8
Provedení procesního připojení
Provedení spínacího výstupu
PNP
Postup nastavení
Pro kapalná média
Ne
Vhodná média
Neutrální plyny
Odolné proti zkratům
Ano
Metoda měření
Relativní
Druh krytí (IP)
IP68
Chráněné proti přepólování
Ano
Materiál krytu
Plast PBT a PC
Výstupní funkce
Počet spínacích výstupů
Jmenovitý spínací proud
Průměr snímače
16mm
Proud naprázdno
25mA
Délka
40mm
Max. provozní tlak
Počet pinů
4
Relativní odchylka od linearity
Hystereze
Relativní přesnost opakování
Pokles napětí
Teplotní drift
Dlouhodobý drift za rok
0,1%
Počáteční nastavení
Provozní napětí (DC)
9 - 30
Konečné nastavení
Skladovací teplota
-20 - 85
Rozsah měření tlaku
Okolní teplota
-10 - 60
Poslední aktualizace
2023-11-02
Náhled zboží
Náhled zboží
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model