119039
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Taper Lock Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/taper_lock_bushings/tl_b_1615_kt_mm.prj},{NB=119039},{BS=1615},{BORE=25},{B1=25.0000},{PN=119039},{WT=0.7},{BK=8x3.3},{SK=8x4},{W=6.3500},{WD=3.17500},{TC=4.300},{WTIS=175},{A=56.90},{B=38.10},{CI=82.55},{CS=76.20},{D=53.975},{FQ=2},{FS=3/8-16UNC },{NDM=9.525},{LH=35.052},{LS=20.574},{MH=41.402},{MS=27.94},{S=2.159},{E=10.160},{G=7.9375},{H=1.270},{J=24.130}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-1615-K Metric - Taper-Lock Bushings
Bill of material
119039
Bore
25
25
mm
Part Number
119039
119039
Weight
0.7
lbs
Bushing Keyway
8x3.3
8x3.3
mm
Shaft Keyseat (Ref.)
8x4
8x4
mm
Torque Capacity
4.300
lbs-in
Wrench Torque Install. Screws
175
lbs-in
A
56.90
mm
B
38.10
mm
CL 30 Iron - Hub Diameter
82.55
mm
Steel Hub Diameter
76.20
mm
Bolt Circle
53.975
mm
Quantity - Number of Bolts
2
Size of Bolts
3/8-16UNC
Standard Hex Key
35.052
mm
Short Key
20.574
mm
Standard Hex Key
41.402
mm
Short Key
27.94
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성