??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
TL-1310-K - Taper-Lock Bushings
Bill of material
119397
Bore
Дюйм
Part Number
Weight
lbs
Bushing Keyway
Дюйм
Shaft Keyseat (Ref.)
Дюйм
Torque Capacity
3.850 lbs-in
Wrench Torque Install. Screws
175 lbs-in
A
1.99 Дюйм
B
1.00 Дюйм
CL 30 Iron - Hub Diameter
3.38 Дюйм
Steel Hub Diameter
3.00 Дюйм
Bolt Circle
1.875 Дюйм
Quantity - Number of Bolts
2 Дюйм
Size of Bolts
3/8-16UNC Дюйм
Standard Hex Key
1.38 Дюйм
Short Key
0.81 Дюйм
Standard Hex Key
1.63 Дюйм
Short Key
1.1 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей