??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kabelschlepp
Description
TKA38 - TKA series
Bill of material
TKA38.060.025.70-346.5 FU/MU
Article number
TKA38.060.025.70-346.5 FU/MU
Series
TKA38
Model
Installation variants
Inner link width
mm
Outer link width
41 mm
Inner height
26 mm
Outer link height
36 mm
Chain length
346.5 mm
Bending radii
mm
Travel length
mm
Введите значение для LS
Travel length
mm
cm
inch
ft
Fixed point offset
mm
Введите значение для LV
Fixed point offset
mm
cm
inch
ft
Position moving point
mm
Введите значение для ESP
Position moving point
mm
cm
inch
ft
Strain relief, fixed end
Strain relief, moving end
Connection height
176.0 mm
Pitch
38.5 mm
Number of RKR members to be used
0
Info PDF
PDF Catalog
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей