TKA38.060.025.70-346.5 FU/MU
Kabelschlepp
Plastic Cable Carriers
TKA Series
Powered by
CAD모델 선택
{kabelschlepp/1_eketten_ku/tka_series/tka38_asmtab.prj},{NB=TKA38.060.025.70-346.5 TS0/1/0 FU/MU (1,ohne,ohne,50,0,0)},{TYP=TKA38},{BAUART=060},{INV=1},{BI=25},{HI=26},{HG=36},{KR=70},{LS=50},{LSINFO=Freitragende Anordnung bis maximal 3.9 m möglich},{TT=TS0},{TN=0},{VER=1},{LV=0},{ESP=0},{ZLFA=ohne},{ZLMA=ohne},{T=38.5},{PPATH=assemblies/tka38_asmtpl.prj},{INFO=PDF Katalog}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kabelschlepp
Description
TKA38 - TKA series
Bill of material
TKA38.060.025.70-346.5 FU/MU
Article number
TKA38.060.025.70-346.5 FU/MU
Series
TKA38
Model
060 ✔
060
060
080
080
Installation variants
“unsupported” ✔
“unsupported”
“unsupported”
“gliding“
“gliding“
“standing“
“standing“
“hanging“
“hanging“
Inner link width
25.000
38.000
58.000
78.000
103.000
130.000
25.000
38.000
58.000
78.000
103.000
130.000
mm
Outer link width
41
mm
Inner height
26
mm
Outer link height
36
mm
Chain length
346.5
mm
Bending radii
70.000
95.000
120.000
145.000
170.000
195.000
230.000
70.000
95.000
120.000
145.000
170.000
195.000
230.000
mm
Travel length
mm
값 입력 LS
Travel length
mm
cm
inch
ft
확인
Fixed point offset
mm
값 입력 LV
Fixed point offset
mm
cm
inch
ft
확인
Position moving point
mm
값 입력 ESP
Position moving point
mm
cm
inch
ft
확인
Strain relief, fixed end
without
with strain relief
without
with strain relief
Strain relief, moving end
without
with strain relief
without
with strain relief
Connection height
176.0
mm
Pitch
38.5
mm
Number of RKR members to be used
0
Info PDF
PDF Catalog
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성