??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 76
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TK Series - Düse metrisch
Stückliste
B1/4TT-SS+TK-SS7.5_m
Artikel
Model
TK
Einlassgewinde
1/4
Innen-/Aussengewinde
Leistungsgröße
Gewinde Typ
BSPT
Materialien
Spritzbild
Flat Spray
Äquivalenzdurchmesser
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.2 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.5 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.7 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1.5 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 2 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 4 psi
Spritzwinkel bei 0.5 bar
Spritzwinkel bei 1.5 bar
Spritzwinkel bei 4 bar
L
mm
S1
17.463 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen