??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 76
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TK Series - Buse Métrique
Nomenclature
B1/4TT-SS+TK-SS7.5_m
Article
Model
TK
Filetage d'admission
1/4
Filetage Mâle/Femelle
Indice Débit
Type Filletage
BSPT
Matières
Type de Pulvérisation
Flat Spray
Diam. équivalent orifice
Débit (gallons/min) à 0.2 psi
Débit (gallons/min) à 0.5 psi
Débit (gallons/min) à 0.7 psi
Débit (gallons/min) à 1.5 psi
Débit (gallons/min) à 2 psi
Débit (gallons/min) à 3 psi
Débit (gallons/min) à 4 psi
Angle de Pulvérisation à 0.5 bar
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
Angle de Pulvérisation à 4 bar
L
mm
S1
17.463 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés