??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 76
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TK Series - Boquilla Métrica
Lista de materiales
B1/4TT-SS+TK-SS7.5_m
Número de Parte
Model
TK
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4
Macho/Hembra
Tamaño Capacidad
Tipo Rosca
BSPT
Materiales
Patrón de Aspersión
Flat Spray
Equiv Diam Orificio
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.2 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.5 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.7 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1.5 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 4 psi
Ángulo de Aspersión a 0.5 bar
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
Ángulo de Aspersión a 4 bar
L
mm
S1
17.463 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD