??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 76
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TK Series - Bico Métrico
Lista de peças
B1/4TT-SS+TK-SS7.5_m
Parte de Vendas
Model
TK
Tamanho da conexão de entrada
1/4
Macho/Fêmea
Capacidade
Tipo da Rosca
BSPT
Materiais
Padrão de pulverização
Flat Spray
Diam de Orifício Equivalente
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 0.2 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 0.5 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 0.7 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 1.5 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 2 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 3 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 4 psi
Ângulo de pulverização a 0,5 bar
Ângulo de pulverização a 1,5 bar
Ângulo de pulverização a 4 bar
L
mm
S1
17.463 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD