??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 76
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TK Series - Форсунка метрическая
Спецификация
B1/4TT-SS+TK-SS7.5_m
Номер детали
Model
TK
Входное присоединение
1/4
Внешняя/внутрення резьба
Объем
Тип резьбы
BSPT
Материалы
Факел распыла
Flat Spray
Эквивалентный диаметр отверстия
Расход (галлон в минуту) при 0.2 psi
Расход (галлон в минуту) при 0.5 psi
Расход (галлон в минуту) при 0.7 psi
Расход (галлон в минуту) при 1.5 psi
Расход (галлон в минуту) при 2 psi
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
Расход (галлон в минуту) при 4 psi
Угол распыления при 0,5 бар
Угол распыления при 1,5 бар
Угол распыления при 4 бар
L
mm
S1
17.463 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей