??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 69
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
TJ20G - Toftejorg TJ 20G Rotary Jet Head
Bill of material
TE20G02402
Order Code
Product Specification
Data Sheet
Description
Configuration
Recommended Pressure
5 barg
Flow Rate
m3/h
Inlet Connection Type
Thread
Inlet Connection Norm
Inlet Connection Size
1"
Add-on Polymer
Documentation
ATEX
Height
173 mm
Distance
230 mm
Distance
75 mm
Width
133 mm
Thickness
110 mm
Width
max. 25 mm
Diameter
150 mm
Diameter
200 mm
IDNRPIC
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей