??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Tiefentraverse für Einbausätze ISV - für neues Großschranksystem
Stückliste
9666.732
Best. Nr.
9666.732
Bez.1
Tiefentraverse für Einbausätze ISV
Bez.2
Zur Befestigung des Einbausatzes im VX25 Schrank
Bez.3
Für Schranktiefen 400mm; 500mm; 600mm
Breite
170 mm
Höhe
117 mm
Tiefe
400/500/600 mm
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen