171920
Sikla
Siconnect
Stainless Steel Products
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/edelstahl/st.prj},{NB=171920(LODLEVEL=400)},{TYP=550/350},{LODLEVEL=400},{R=R 1/2''},{SL=490},{BO=11},{G=0.50},{VERP=10},{ARTNR=171920},{ES=M10x80},{ZL=7},{ZLZ=12.0},{H=24.000},{D=21.300},{B=27.600},{RR=15.000},{HH=5.500},{H1=12.000},{CNSSORT=999}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Tie Rod STR ss - Tie Rod STR ss
Bill of material
171920
Typ
550/350
LOD Level
400
300
400
300
Pipe
R 1/2''
Length of shank
490
mm
Bore
11
mm
Weight
0.50
kg
Packing
10
Stück
Part No.
171920
recommended bolt for fixing to Support Bracket
M10x80
Perm. load under tension and pressure
7
kN
Perm. load (tension and pressure) in civil protection applications
12.0
kN
Sorting key
999
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성