카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS TI-S-Z10-6,3x45 Befestiger Nichtrostender Stahl
SFS
Flachdach
Anwendungsbezogen
Beton
Edelstahl
Isotak®
TI-S-Z10
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_fr/anwendungsbezogen/beton/edelstahl/isotak/ti_s_z10/ti_s_z10.prj},{NB=SFS TI-S-Z10-6,3x45},{CNSORDERNO=TI-S-Z10-6,3x45},{MATNR=507331},{TYP=TI-S-Z10},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Stainless Steel},{L=45},{LEF=42},{D1=9.6},{D2=6.3},{GW=7.90},{D3=4.800},{D4=4.800},{H=6.000},{P=1.700},{VERS=3.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TI-S-Z10 - Rostfreier Befestiger
Bill of material
SFS TI-S-Z10-6,3x45 Befestiger Nichtrostender Stahl
Beschreibung
TI-S-Z10-6,3x45
TI-S-Z10-6,3x45
Typ
TI-S-Z10
Text Line 1 (Produkt)
Befestiger
Text Line 2 (Produkt)
Nichtrostender Stahl
Länge
45
45
mm
Gewindelänge lef
42
42
mm
Kopfdurchmesser
9.6
mm
Durchmesser
6.3
mm
Gewicht
7.90
7.90
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성