??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Einweglichtschranken
Bill of material
OYQ80300
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Optische Sensoren arbeiten berührungslos. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Die grundsätzliche Funktionsweise beruht auf dem Senden und Empfangen von Licht. Es werden drei Varianten unterschieden: 1. Die Einweglichtschranke besteht aus zwei separaten Geräten, einem Sender und einem Empfänger, die aufeinander ausgerichtet werden. Wenn der Lichtstrahl zwischen beiden Geräten unterbrochen wird, wechselt der im Empfänger integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 2. Bei der Reflexlichtschranke befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird von einem gegenüber zu montierenden Reflektor auf den Empfänger reflektiert. Sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 3. Beim Lichttaster befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird vom zu erfassenden Objekt reflektiert. Sobald der Empfänger das reflektierte Licht erfasst, wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
2
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung
Lichtschranke
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Bauform
Quader
Einstellverfahren
Kurzschlussfest
Ja
Lichtart
Lichtstrahlform
Punkt
Lieferumfang
Sender und Empfänger
Schutzart (IP)
IP67
Schutzklasse
Tastfunktion
Verpolungssicher
Ja
Volumen
Klein
Werkstoff der optischen Fläche
Werkstoff des Kabelmantels
Werkstoff des Gehäuses
Abfallzeit
Absolute Wiederholgenauigkeit
0,05mm
Ader-Zahl
Aderquerschnitt
Ansprechzeit
Bemessungsschaltstrom
Breite
Leerlaufstrom
Breite des Sensors
Höhe
Kabellänge
Leerlaufstrom-Empfänger
15mA
Maximales Anzugsmoment
Leerlaufstrom-Sender
Leitungsdurchmesser
Polzahl
Reaktionszeit
Länge
Restwelligkeit
10%
Schaltfrequenz
Schockfestigkeit
50g
Schwingungsfestigkeit
500Hz
Spannungsabfall
2V
Wellenlänge des Sensors
Betriebsspannung (DC)
Lagertemperatur
-30 - 70
Schaltabstand
Umgebungstemperatur
Arbeitsbereich
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей