M1705T
Baldor Reliance
Baldor Small And Medium AC Motors
Definite Purpose Motors
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/small_and_med_ac/definite_purpose_motors/m1704t_asmtab.prj},{NB=M1705T},{HP=1.5-0.75},{RPM=1800/900},{NEMA=145T},{CN=M1705T},{LP=1,006},{MS=L1},{C=14.19},{CDIM=14.19},{WT=45},{V=460},{FLA=2.1},{NOTES=8,71},{TH=N},{PPATH=tp_ts_tefc_fm/../../../reliance/small_and_medium_ac_motors_ds/35lya001/35lya001_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Three Phase, Two Speed, TEFC, Foot Mounted, Constant Torque, High Voltage
Bill of material
M1705T
Hp
1.5-0.75
1.5-0.75
RPM
1800/900
r/min
NEMA Frame
145T
145T
Catalog Number
M1705T
M1705T
Overall Length
14.19
14.19
인치
C Dim.
14.19
14.19
인치
Aprx. Wt.
45
45
lb
Voltage
460
Full Load Amps
2.1
2.1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성