??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Three Phase, Super-E, TEFC, Foot Mounted
Bill of material
EBM3546
Hp
1
RPM
1800 r/min
NEMA Frame
56
Catalog Number
EBM3546
Overall Length
17.80 Pouce
C Dim.
17.80 Pouce
Aprx. Wt.
48 lb
Full Load Efficiency
87.5
Voltage
208-230/460
Full Load Amps
1.5
Brake Rating
6
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés