??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Threaded Bush for Square Tubes 30 x 30
Bill of material
098V301508
Part #
Version
B
30 mm
b
mm
L
33 mm
Size
S
27 mm
Fmax
4900 N
Weight
g
Customs Tariff Number
39269097
ID #
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей