Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0825531 THL-S plus 400 Z-Z
SCHUNK
Workpiece clamping technology
선반 척
방진구
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/luenetten/thl-s_plus_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0825531 THL-S plus 400 Z-Z,0},{IDNR=0825531},{TYP=THL-S plus 400 Z-Z},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYP1=3.000},{SPANNBEREICH=0},{MAXSPANNBER=-9.200},{MINSPANNBER=27.600},{ROLLEMITTE=105.500},{MINSPA=35mm},{MAXSPA=15.0},{PPATH=thl-s_plus_asmsbl.prj},{EPIMID=52676},{SCHART=Zentralschmierung},{LAUROL=zylindrisch},{MINSPANN=35},{MAXSPANN=245},{MINBETDRU=8},{MAXBETDRU=60},{ZENGEN=0.05},{WIEHOLGEN=0.010},{MAXUMFGES=715},{EIGENMASSE=110.0},{CNSCTN=84662091}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
THL-S plus - 방진구
BOM
SCHUNK-0825531 THL-S plus 400 Z-Z
ID
0825531
0825531
설명
THL-S plus 400 Z-Z
THL-S plus 400 Z-Z
추가 제품 정보
상품 페이지로
클램핑 범위
최소 클램핑 범위 (35mm)
최대 클램핑 범위 (15)
최소 클램핑 범위 (35mm)
최대 클램핑 범위 (15)
윤활의 유형
Zentralschmierung
롤러
zylindrisch
최소 클램핑 Ø
35
35
mm
최대 클램핑 Ø
245
245
mm
최소 작동 압력
8
bar
최대 작동 압력
60
60
bar
센터링 정확도
0.05
0.05
mm
반복 정밀도
0.010
0.010
mm
최대 원주 속도
715
715
m/min
중량
110.0
110.0
kg
관세 번호
84662091
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성