품질보증 정보
카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.30.00517 STGG 100x55 QCMV HV 2 13
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Thin glass grippers
Thin Glass Grippers STGG
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/duennglasgreifer/duennglasgreifer_stgg/10_01_30_00517.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.30.00517 STGG 100x55 QCMV HV 2 13},{NAME=10_01_30_00517},{INAME=10_01_30_00517},{SHA256=ZB0ltHsTe4tYq4+JaspQyjnuYkSbQvCiRXIj3hQb6cI=},{NNCUSTOM=STGG 100x55 QCMV HV 2 13},{NTCUSTOM=Flächensauggreifsystem},{NBCUSTOM=STGG 100x55 QCMV HV 2 13},{LINACUSTOM=STGG 100x55 QCMV HV 2 13},{ARTNR=10.01.30.00517},{C114=55},{C127=6},{C126=14},{C120=97},{C154=46},{C132=G1/8\"-IG},{C135=M4-IG},{C633=M4-AG},{C117=67.4},{C116=10.5},{C622=56.9},{C111=100},{C619=7.6},{C173=20},{C625=73},{C2275=30 ... 56},{C2268=31 ... 38},{C2257=18 ... 28},{C2201=3,0 ... 5,0},{C2220=5 ... 60},{C575=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Thin Glass Grippers STGG - STGG 100x55 QCMV HV 2 13
Bill of material
SCHMALZ 10.01.30.00517 STGG 100x55 QCMV HV 2 13
Name
10_01_30_00517
NNCUSTOM
STGG 100x55 QCMV HV 2 13
NTCUSTOM
Flächensauggreifsystem
NBCUSTOM
STGG 100x55 QCMV HV 2 13
LINACUSTOM
STGG 100x55 QCMV HV 2 13
Order number
10.01.30.00517
B
55
mm
d
6
mm
d2
14
mm
D2
97
mm
D mk
46
mm
G1
G1/8"-IG
G2
M4-IG
G4
M4-AG
H
67.4
mm
H2
10.5
mm
H3
56.9
mm
L
100
mm
LG4
7.6
mm
W
20
°
Y1
73
mm
Haltekraft
30 ... 56
N
Saugvermögen
31 ... 38
l/min
Luftverbrauch
18 ... 28
l/min
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 5,0
bar
Umgebungstemperatur
5 ... 60
°C
Weight
300
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성